Publier vos produits
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)
PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)

    PXB-UM06-450-Q1 TOWEL BAR (URBAN METAL QUEST SERIES)

    Traduit par Google,

    Un motif en treillis qui combine des éléments modernes et classiques dans une conception et une finition de porte-serviettes holistiques et homogènes. L'ambiance qui en résulte est à la fois précise et tridimensionnelle, conférant une beauté gracieuse à son environnement.
    Une large gamme de produits assortis est disponible, permettant une coordination totale de la conception.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pxb-um06-450-q1
    • Famille de produitsPXB
    • Groupe de produitsUrban Metal Quest Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47
    • Largeur (mm)476
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain