Publier vos produits
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
    Sunlighten

    mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

    Traduit par Google,
    Ce sauna mPulse cinq places redéfinit les standards de la thérapie infrarouge. Grâce à des longueurs d'onde précises et à l'intégration de lumière rouge, les radiateurs brevetés SoloCarbon® offrent une thérapie infrarouge proche, moyen et lointain optimisée. La technologie Smart Sauna vous permet de choisir parmi six programmes scientifiquement validés ou de personnaliser votre séance via une application dédiée. Le mPulse diffuse une énergie infrarouge bienfaisante avec précision, personnalisation et des effets mesurables, ce qui en fait le seul sauna infrarouge qui s'adapte à vos objectifs de bien-être et de longévité.
    Spécification
    • EXTERIOR Width: 85.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 977 lbs. HEATER 14 Far Infrared 12 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 5580W 23.25A NEMA 6-30 Dedicated 240V 30A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpulse-empower
    • Famille de produitsSauna, Steam Systems
    • Groupe de produitsFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.5
    • Largeur (pouces)85.6
    • Profondeur (pouces)70.6
    En rapport
    • Poids net (Lbs)977
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Saunas et Hammams
    • Code CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Numéro OmniClass23-19 31 15 17
    • Titre OmniClassSaunas