Publier vos produits
Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna
Sunlighten

Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna

Traduit par Google,
Nos saunas à spectre complet les plus performants sont plus performants que jamais. Ce sauna Amplify pour quatre personnes allie une intensité accrue à un confort, une fiabilité et une innovation inégalés. Profitez de sa technologie infrarouge brevetée qui vous chauffe au niveau cellulaire, pour une transpiration plus profonde et plus rapide. L'association de l'infrarouge, scientifiquement prouvé, et d'une chaleur de pointe amplifie les bienfaits de chaque séance sur la santé et la longévité.
Spécification
  • EXTERIOR Width: 80.4" Depth: 56.2" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT 921 lbs. HEATERS 8 Far Infrared 4 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3900W 16.25A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Spécifications techniques
  • Réference unique.amplify-iv
  • Famille de produitsSauna, Steam Systems
  • Groupe de produitsFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)77.7
  • Largeur (pouces)80.4
  • Profondeur (pouces)56.2
En rapport
  • Poids net (Lbs)921
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Saunas et Hammams
  • Code CSI MasterFormat 201413 24 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Saunas
  • Numéro OmniClass23-19 31 15 17
  • Titre OmniClassSaunas

Disponibilité de la région

Amérique du Nord