Publier vos produits
SuperMaxx Stud

SuperMaxx Stud

Traduit par Google,

Le système SuperMAXX de Super Stud possède l'un des rapports résistance/poids les plus élevés de tous les assemblages en acier formé à froid (CFS) sur le marché aujourd'hui. De grandes perforations renforcées dans les montants et les solives offrent la meilleure accessibilité de l'industrie sur toute la longueur de l'âme, s'adaptant à toutes les installations commerciales.

En plus des plus grandes perforations de renforcement, les poutrelles SuperMAXX et les goujons SuperMAXX ont des rebords à double retour pour un renforcement supérieur qui augmente considérablement les portées et les capacités.

La solive SuperMAXX présente des profondeurs d'âme de 8 pouces à 18 pouces, la meilleure de l'industrie. Les membres SuperMAXX Stud ont des profondeurs de toile à partir de 6 pouces. Alors que SuperMAXX a été conçu comme un système, les encadreurs et les concepteurs peuvent utiliser les applications de montants ou de solives indépendamment.

La taille des éléments pour la solive et le goujon SUPERMAXX correspond aux largeurs de semelle et aux profondeurs d'âme standard en tant qu'éléments de goujon et de rail traditionnels. Le système exclusif SuperMAXX est fabriqué exclusivement par Super Stud Building Products, Inc. et est disponible sur toute la côte Est.

Spécification
    • SuperMAXX Joist features web depths from 8 inches to an industry-best 18 inches
    • SuperMAXX Stud members have a minimum web depth of 6 inches
    • All SuperMAXX stud and joist members have double return flanges for added strength
Spécifications techniques
  • Réference unique.SuperMaxx-Stud
  • Famille de produitsStructural Framing
  • Groupe de produitsSuper Stud and SuperMAXX Stud
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Charpentes et fermes