Publier vos produits
Huron HRSG - Heat Recovery Steam Generator

Huron HRSG - Heat Recovery Steam Generator

Traduit par Google,

Le Huron HRSG (générateur de vapeur à récupération de chaleur) est disponible en plusieurs configurations : type O à passage unique, type A à passage unique, multi-pression à tambour croisé.

Caractéristiques

  • Capacités des turbines à gaz et de la chaleur résiduelle
  • Capacités de 1 000 à 120 000 lb/h
  • Pression de conception jusqu'à 1 200 psig
  • Température de vapeur surchauffée jusqu'à 900°F
  • Disponible avec un four refroidi à l'eau en option
  • Cuisson par conduits – Gaz naturel et pétrole
  • Capacités de tir supplémentaires et à l'air frais
  • 1, 2 et 3 pressions
  • Disponible en plusieurs configurations : Type O à passage unique, Type A à passage unique, Multipression à tambour croisé
Spécifications techniques
  • Réference unique.huron-hrsg-heat-recovery-steam-generator
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsWaste Heat Recovery Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 21
  • Titre OmniClassWater Tube Boilers