Publier vos produits
Triad Hot Water Firetube Boiler

Triad Hot Water Firetube Boiler

Traduit par Google,

Description générale

Le système Triad pour eau chaude est un ensemble complet homologué UL, prêt à installer, composé d'un brûleur/chaudière parfaitement harmonisé, puissant et efficace. Les Triads pour eau chaude peuvent être configurés pour le chauffage des locaux, l'eau chaude sanitaire ou des applications combinées. Ces applications combinées sont des systèmes prêts à installer qui fournissent l'eau chaude sanitaire et le chauffage des locaux à partir d'un seul appareil.

Caractéristiques

  • Fabriqué pour dépasser les normes ASME Section IV
  • Il est généralement utilisé pour fournir des températures d'alimentation du serpentin comprises entre 140 et 180 °F, mais peut accepter des températures de retour extrêmement basses (inférieures à 100 °F) sans choquer la chaudière.
  • Comprend des tubes de fumée verticaux d'un diamètre de 2 pouces, en acier de calibre 12 et équipés d'un turbulateur à haut rendement pour un transfert de chaleur maximal.
  • La chambre de combustion est entièrement alimentée en eau, avec des brûleurs homologués UL.

Construction

  • Les caractéristiques standard comprennent des pièces et des commandes connues à l'échelle nationale qui sont rapidement disponibles dans la plupart des magasins de fournitures, permettant une réparation et un entretien faciles et rapides, ce qui peut réduire considérablement les temps d'arrêt.
  • Vannes de gaz principales et auxiliaires
  • Interrupteur de débit d'air
  • Protection contre les flammes
  • Vannes d'arrêt manuelles principales, de test de fuite et de gaz pilote
  • Pompe de circulation Bell et Gossett
  • Relais Aquastat Honeywell
  • Coupure automatique en cas de manque d'eau
  • Honeywell Second Limite Haute avec Réinitialisation Manuelle
  • Relais de contrôle du brûleur
  • Lampe opératoire haute visibilité
  • Manomètre de pression/température
  • soupape de surpression
  • Tubes à fumée de 2 pouces de diamètre en acier SA178-A
  • Pieds de rail
  • Anneaux de levage
  • 1,5 pouces d'isolation avec une gaine en acier peint
  • Choix de brûleurs à combustible simple ou double parmi une variété de fabricants
  • Système d'allumage par étincelle pour brûleurs à combustible mixte
  • Trains à gaz Low-High-Low et modulants
  • Trains de gaz CSD-1, IRI, FM Low-High-Low et modulants avec vannes motorisées
  • Relais ventilateur-amortisseur
  • Caisson à persiennes pour ventilation latérale de combustion étanche
  • Registres barométriques et tés galvanisés
  • Ouvertures et bouchons de nettoyage supplémentaires
  • Panneau de commande du microprocesseur
  • Réseaux principaux et collecteurs fabriqués en usine
  • Aquastats à immersion
  • Différentes tailles de soupapes de décharge pour différentes applications

Sécurité

Un récipient robuste et bien conçu est naturellement une chaudière plus sûre. Les chauffe-eau Triads de Superior sont également dotés d'un foyer entièrement alimenté par l'eau, ainsi que de commandes de sécurité sur la chaudière, ce qui en fait un ensemble très sûr et sécurisé.

Spécification
  • Capacity: 7 - 48 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Hot Water Design Pressure: 30 - 125 psig

Spécifications techniques
  • Réference unique.triad-hot-water-firetube-boiler
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsVertical Firetubes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 21
  • Titre OmniClassWater Tube Boilers