Publier vos produits
Rounded Double Top Rail SureSet™ HD Balconies

Rounded Double Top Rail SureSet™ HD Balconies

Traduit par Google,

Balcons SureSet™ HD

Surpassez les autres

Se démarquant nettement de la concurrence, les balcons Superior offrent des espaces de vie extérieurs d'exception, d'une valeur architecturale incomparable. Conçus sur la plateforme SureSet™ HD, ces éléments métalliques architecturaux robustes garantissent une intégrité structurelle optimale, une installation rapide et une durabilité à toute épreuve. Préfabriqués dans nos usines américaines à partir de profilés d'aluminium de qualité aéronautique, ils sont sûrs, esthétiques et quasiment sans entretien, surpassant ainsi les terrasses en bois, en acier ou en composite.

Spécification
  • CONFIGURATIONS

    Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6'

    Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14'

    Top Railing | Single | Double

    Railing Infill | Picket | Perforated | Glass

    Decking Color | Black | Gray | Bronze

    Frame and Railing Color | Black | White | Bronze

Spécifications techniques
  • Réference unique.rounded-double-top-rail-sureset-hd-balconies
  • Famille de produitsSureset HD Balcony
  • Groupe de produitsRounded Double Top Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Balcon
  • Code ETIMEC003111
  • Nom ETIMBalcony skylight
  • Code Uniclass 2015Ss_30_12_85_15
  • Description de l'Uniclass 2015Composite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 59 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Balconies
  • Numéro OmniClass23-13 35 23 17 11
  • Titre OmniClassBalcony Components