Publier vos produits
Acristalia Garde-Cops En Verre
Acristalia Garde-Cops En Verre
Acristalia Garde-Cops En Verre
Acristalia Garde-Cops En Verre
Acristalia Garde-Cops En Verre
Acristalia Garde-Cops En Verre
Acristalia Garde-Cops En Verre
    Acristalia

    Acristalia Garde-Cops En Verre

    4.8 sur 5 étoiles4.8(72 Avis)

    Large panoramique

    Du design minimaliste, de la transparence et de la fonctionnalité qui sont capables de transformer l'espace choisi lui fournissant d'excellentes vues; toujours avec la plus grande sécurité. Avoir confiance en les Garde-corps en Verre Série Railing est élargir vos horizons.

    Multitude d'options pour votre entreprise ou à la maison

    Entièrement personnalisable, les balustrades en verre permettent de nombreuses finitions et couleurs. Une facile installation, de la fonctionnalité et du design élégant, elles sont la solution idéale pour tout l'espace que vous choisissez. La série Railing est entièrement compatible avec les systèmes de rideaux de verre de et de toiture coulissante. Dispose également d'une option exclusive pour intégrer les Garde-corps avec les Rideaux de Verre Basic Pro.

    Spécification
    • VITRAGE

      • Différente épaisseur: 6+6, 8+8, 10+10 et 12+12 tant feuilletés comme trempés-feuilletés.

      FINITIONS ET COULEURS

      • Plus de 200 couleurs de la carte RAL au choix
      • Finitions anodisées et imitation bois
      • Profils en aluminium avec finition anodisée argent gratté
      • Des normes de qualité de traitement superficiel Qualicoat, Qualanod et Qualideco

      OPTION DE MAINS COURANTES

      • Des mains courantes disponibles à la ronde traditionnel et ovale

      COMPATIBLE AVEC LE RIDEAU DE VERRE

      • La Série Railing est compatible, dans n’importe laquelle de ses solutions, avec le Rideau de Verre Série Basic Pro, en obtenant une solution intégrale, d’installation facile, fonctionnelle et avec une vision panoramique complète

      MARQUAGE CE

      • Le Garde-corps en Verre dispose de marquage CE dans son processus de fabrication, ayant été soumis aux preuves et des essais dans les laboratoires qui garantissent la résistance au vent et les forces de manoeuvre.


      Le complément parfait au rideaux de verre

      • Options du vitrage

      Le système admet des différentes épaisseur : 6+6, 8+8, 10+10 et 12+12 tant feuilletés comme trempés-feuilletés.

      • Mains courantes

      Le main courantes est un élément optionnel qui peut s’incorporer aux Garde-corps en Verre. On offre deux modèles: disponibles à la ronde en acier inoxidable et ovale compatible avec notre système de Rideaux de Verre Basic Pro.

      INSTALLATION

      Avec un seul profil en aluminium il est possible de réaliser trois installations divers:

      SOLUTION ENCASTRÉ

      Insérez le profil en chantier en vissant la base, en restent à vue seulement le verre et les gommes du scellé supérieur.

      SOLUTION EN SURFACE

      Le profil est vissé au-dessus du sol, en apportant une protection extra au verre en forme d’un socle, en restant à vue son design esthétique.

      SOLUTION LATÉRAL

      Le profil est vissé au mur par l’extérieur en restant à vue une couverture esthétique l’enjoliveur s’assujettit sous pression et par l’intérieur le verre reste seul à vue.


      GARANTIE

      Nous sommes transparents pour vous offrir toutes les garanties

      Acristalia est une entreprise certifiée avec la Norme ISO 9001:2008 en garantissant à ses clients(clientes) que nos produits sont fabriqués et commercialisés sous des contrôles exhaustifs de production et de gestion dans à l’usine.

      Le système de garde-corps en verre de la Série Railing a été développée en suivant des comités directeurs les plus stricts internationaux de fabrication ce qu’elles dotent au système Railing des meilleures prestations du marché international selon le Code Technique du Bâtiment (CTE en Espagne).

      L’aluminium utilisé pour notre système de Garde corps en Verre Railing est composé par des alliages spécialement étudiés pour offrir de grandes prestations mécaniques, résistance, une grande durabilité et une propreté facile. Toujours en accomplissant les réglementations européennes UNE-EN 755-2 et UNE-EN 755-9. Pas tous les fabricants peuvent placer le label de qualité internationale de leurs produits Qualicoat, dans les Anodisés la marque de qualité Qualanod ou Qualideco pour les finitions en imitation bois.

      Le Garde-corps en Verre Série Railing elle a été soumise à de diverses preuves et essais en donnant des résultats excellents pour application tant dans l’usage privé (0,8 kN/m une charge linéaire) comme le public (1,6 kN/m une charge linéaire) en accomplissant le code technique de bâtiment (CTE).

      NETTOYAGE

      Pour la propreté en verres seulement des produits destinés à cette fin doivent être utilisés, ne pas utiliser d’ustensiles qui peuvent provoquer des dommages ou des éraflures, en cas des verres spéciaux ou à couche il faut avoir un soin spécial. Jamais nettoyer un verre à sec.

      COMPATIBILITÉ AVEC DES RIDEAUX DE VERRE

      Les mains courantes c’est un élément optionnel qui peut s’incorporer aux Garde-corps en Verre et dispose de deux modèles, rond dans en acier inoxydable et ovale compatible avec notre système de Rideaux de Verre – Basic Pro.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.glass_railings
    • Famille de produitsGlass Railings Windbreaker
    • Groupe de produitsRailing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Pr_20_65_34_34
    • Description de l'Uniclass 2015Glazed enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls