Publier vos produits
Shower Set Yding  160cc
Svedbergs

Shower Set Yding 160cc

Traduit par Google,
• Tuyau Chromalox de 1,5 m. Hygiénique et facile à nettoyer • Mitigeur thermostatique disponible en 150 et 160 cc • Fonction anti-brûlure qui coupe l'eau chaude en cas d'arrêt soudain de l'alimentation en eau froide. • Joint en céramique pour une longue durée de vie • Arrêt de sécurité à 38°C pour éviter les brûlures • Ajoutez un bec de baignoire si votre baignoire est équipée d'une douche. • Disponible en chrome ou noir mat • Douchette 3 fonctions sur patin. • Bouton de réglage de la pression avec fonction inverseur intégrée. • Clapets anti-retour homologués dans les entrées. • Protection contre le retour selon SS-EN 1717 [EB]. La norme SS-EN 1717 protège contre le retour d'eau polluée dans l'eau potable. • Tous les composants sont faits de matériaux de qualité alimentaire. • Réaction rapide aux variations de température et de pression pour une température d'eau homogène. • La valve d'arrêt en céramique offre une protection contre les gouttes et une longue durée de vie et rend le robinet facile à manipuler, même pour les mains petites ou faibles. • 5 ans de garantie
Spécifications techniques
  • Réference unique.96860
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires