Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
svedbergs/products/f52f4a64-4322-4f82-b7fd-9ff292938b44
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
Skapa Wash Basin 45x25
Indisponible en États-Unis
Svedbergs
Suivre
Skapa Wash Basin 45x25
Traduit par Google,
Voir l'original
Lavabo Skapa 45x25 Vasque en porcelaine pour montage sur console. Pour Skapa 45x25
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Skapa45x25
Famille de produits
Skapa
Groupe de produits
Tvättställ
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-03-30
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
85
Largeur (mm)
460
Profondeur (mm)
310
Liens
Liens
URL du produit
https://www.svedbergs.com/products/bathroom-furniture/washbasin/skapa/?color=White&width=45&depth=25
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Description de l'Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Code CSI MasterFormat 2014
22 45 26
Titre CSI MasterFormat 2014
Eye/Face Wash Equipment
Numéro OmniClass
23-19 31 17
Titre OmniClass
Sanitary Room Units
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède
Produits similaires
Svedbergs
Poem 60x45 2L
Télécharger
Svedbergs
Poem 50x35 2L
Télécharger
Svedbergs
Poem 60x35 1L
Télécharger
Svedbergs
Poem 80x45 2L
Télécharger
Svedbergs
Poem 60x35 2L
Télécharger
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Télécharger