Publier vos produits
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
    DURAVIT AG

    Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260

    4.2 sur 5 étoiles4.2(140 Avis)
    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Paroi arrière vitrée : permet une utilisation autonome, par exemple en plaçant un robinet ou un miroir derrière le lavabo.
    • Au sol, donc adapté à l'installation sur des consoles ou des meubles sous-vasque avec consoles
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Incl. mounting material - 0452600000
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, WonderGliss, Incl. mounting material - 04526000001
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Left, Incl. mounting material - 0452600030
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Left, WonderGliss, Incl. mounting material - 04526000301
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vero-above-counter-bathroom-sink-045260
    • Famille de produitsVero
    • Groupe de produitsbathroom sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)465
    En rapport
    • Poids net (Kg)17.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment