Publier vos produits
Deep 80
Svedbergs

Deep 80

Traduit par Google,
Lavabo Deep 80x45 Fits Shape and Style 80x45
Spécifications techniques
  • Réference unique.Deep8045
  • Famille de produitsForma/Stil
  • Groupe de produitsTvättställ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-19 31 17
  • Titre OmniClassSanitary Room Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires