Publier vos produits
Skapa Wash Basin 55x35
Svedbergs

Skapa Wash Basin 55x35

Traduit par Google,
Lavabo Skapa 55x35 Vasque en porcelaine pour montage boulonné ou avec étriers. Pour Skapa et Intro 55x35
Spécifications techniques
  • Réference unique.Skapa55x35
  • Famille de produitsSkapa
  • Groupe de produitsTvättställ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-19 31 17
  • Titre OmniClassSanitary Room Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires