Publier vos produits
Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Traduit par Google,
La fenêtre en verre Intakt 2+1 est une fenêtre moderne avec un extérieur revêtu d'aluminium. La fenêtre est à battants et s'ouvre vers l'intérieur. De cette façon, il convient aux maisons urbaines et hautes, où les exigences en matière d'isolation phonique sont élevées. La sécurité et la durabilité sont documentées. Il existe de nombreuses possibilités pour personnaliser et compléter la fenêtre pour l'environnement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.inward_w_3_m_2
  • Famille de produitsInward opening window
  • Groupe de produitsSidehung windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows