Publier vos produits
Swisspearl large size 2510 x 1230 x 12mm Avera
Swisspearl large size 2510 x 1230 x 12mm Avera
Swisspearl large size 2510 x 1230 x 12mm Avera
Swisspearl large size 2510 x 1230 x 12mm Avera
    Swisspearl

    Swisspearl large size 2510 x 1230 x 12mm Avera

    Traduit par Google,
    Panneaux grand format Swisspearl : Liberté de conception sans limites. Les panneaux grand format Swisspearl confèrent aux façades ce dont elles ont besoin : une identité, une personnalité, du caractère, de la texture, de la couleur et, surtout, une protection optimale. Swisspearl offre une immense liberté de conception grâce à un vaste choix de finitions, différents types de joints et de fixations, et des formats de panneaux personnalisables dans la limite des dimensions utiles. Pour une créativité visible et une esthétique irréprochable, avec la qualité Swisspearl éprouvée. Panneau de base Avera : Teinté dans la masse. Couche supérieure : Translucide. Coloris standard : 9. Avera se compose de panneaux en fibrociment teintés dans la masse, offrant une texture vibrante inédite. Leur aspect unique est le fruit d'un procédé de fabrication dynamique et spécifique. La variation naturelle de tonalité et de perspective, même entre les panneaux, souligne avec éloquence l'authenticité du matériau. Avera apporte une vitalité unique à une façade. Un revêtement invisible de haute qualité assure aux panneaux Avera une protection durable contre les intempéries, tout en laissant transparaître leur aspect et leur texture d'origine. Ce revêtement spécial offre également une excellente résistance aux rayures et une protection durable contre la plupart des graffitis.

    Contactez Swisspearl

    Spécification
    • Product data Density: >1.75g/cm3 Modulus of elasticity ca: 15'000 MPa Design resistance for bending: ca. 8.0 MPa Thermal expansion coefficient: 0.01 mm / m / °K Fire classification according to: EN 13 501-1 & A2-s1, d0 Frost resistance and durability: under EN 12467 Thermal range: - 40°C to + 80°C Ecological aspect Swisspearl facade panels fulfill the requirements of the highest durability category "A" according to EN 12467 and may be subjected to heat, high moisture and severe frost. We design our production processes so that energy usage and hazardous material production is kept as low as possible. Even in the composition of our products, we rely on natural raw materials that originate predominantly from the local region. Doing this also avoids unnecessary transportation. With its extended durability, our products improve both the ecological as well as economic balance of every building shell. Fiber cement can be disposed of as construction waste or simply recycled. Even waste resulting from production is recycled to a large extent. Excess water from the production process is also biologically purified. Thanks to the ongoing modernization of our production facilities, roughly 2,500 tons fewer raw materials are consumed each year in comparison with a few years ago. We were also able to reduce CO2 emissions by 2,100 tons per year. Environmental Product Declarations (EPDs) form the data basis for ecological evaluation of buildings in accordance with DIN EN 15987 on the Sustainability of Building Construction and are important for the evaluation of the quality of buildings in relation to the environment and health. The declarations provide information about the use of energy and resources as well as the emission of hazardous materials in the production process and thereby deliver insight into the environmental consciousness of a company in the manufacture of their products. The sustainability of Swisspearl products can be clearly proven by the EPD’s.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sp-large-size-2510-1250-12-avera
    • Famille de produitsFaçades
    • Groupe de produitsSwisspearl large size
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)1230
    • Largeur (mm)2510
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)24.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls