Publier vos produits
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

Traduit par Google,
Robinet mélangeur monotrou à montage sur pont avec corps en laiton plaqué chrome poli, colonne montante de 24", tuyau flexible en acier inoxydable de 44" avec poignée résistante à la chaleur, valve de pulvérisation de 1,42 GPM, cartouches en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier, tuyaux d'alimentation flexibles en acier inoxydable de 18" avec Raccords à compression 1/2" NPSM / 5/8", support mural réglable de 6", support de valve de pulvérisation et ressort supérieur. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Conforme EPAct 2005.
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-035
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-08
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)42.06
  • Largeur (pouces)7.25
  • Profondeur (pouces)14.06
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)13
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie