Publier vos produits
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

Traduit par Google,
5PR-8W12 Équiper une unité de pré-rinçage à montage mural de 8" avec un robinet supplémentaire à buse pivotante de 12"
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-028
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsEquip Pre-Rinse Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35.69
  • Largeur (pouces)11.75
  • Profondeur (pouces)16.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Lbs)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie