Publier vos produits
B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

Traduit par Google,
Mitigeur mural de 8" avec corps en laiton plaqué chrome poli, robinet supplémentaire avec cartouche de compression et poignée à levier, buse pivotante de 14" avec sortie de régulateur de jet, colonne montante de 18", tuyau flexible en acier inoxydable de 56" avec poignée résistante à la chaleur, 1,42 GPM valve de pulvérisation, cartouches de compression avec freins à ressort, poignées à levier, entrées femelles 1/2" NPT, support mural réglable de 9", support de valve de pulvérisation et ressort supérieur. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Conforme EPAct 2005.
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-037
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-08
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)37.62
  • Largeur (pouces)12.62
  • Profondeur (pouces)16.69
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)14.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie