Publier vos produits
ECW-3163-BN WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Concealed Spray Device

ECW-3163-BN WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Concealed Spray Device

Traduit par Google,
ECW-3163-BN, capteur électronique WaveCrest Medical Fct, support de pont de 4", nickel brossé, dispositif de pulvérisation dissimulé VR 0,5 GPM / 1,9 LPM
Spécification
  • 4" deck mount faucet w/ brushed nickel brass body w/ cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aeratred spray device (B-0199-M21-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-ECW-3163-BN
  • Famille de produitsSensor Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets - ChekPoint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)8.03
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie