Publier vos produits
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

Traduit par Google,
B-2339 B-7222-C01 Enrouleur de tuyau fermé avec tuyau de 30 pi, valve de pulvérisation EB-0107, armoire de commande de rinçage avec valve de contrôle, clapets anti-retour doubles, thermomètre et antibélier
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-080
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsEnclosed Hose Reel Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)21.75
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)16.44
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)81
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie