Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Traduit par Google,
Voir l'original
B-7142-01 Dévidoir ouvert en acier inoxydable de 3/8 po x 50 pi, valve de pulvérisation bleue EB-0107
Télécharger
Spécification
Spécification
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-100
Famille de produits
Mixing Faucets
Groupe de produits
Open Hose Reel Assembly
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2011-12-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
20.44
Largeur (pouces)
9.44
Profondeur (pouces)
21.06
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
Chine
Poids net (Lbs)
60
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Télécharger