Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9897b0aa-4d7b-4d21-9dd9-d38832570aa2
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Traduit par Google,
Voir l'original
B-7142-05 Dévidoir ouvert en acier inoxydable de 3/8 po x 50 pi, gâchette avant MV-2522-24, pistolet de pulvérisation de 5/16 po
Télécharger
Spécification
Spécification
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-102
Famille de produits
Mixing Faucets
Groupe de produits
Open Hose Reel Assembly
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2011-12-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
20.44
Largeur (pouces)
9.44
Profondeur (pouces)
21.06
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
Chine
Poids net (Lbs)
62
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Télécharger