Publier vos produits
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun

    B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun

    Traduit par Google,
    B-7245-03 Enrouleur de tuyau, ouvert, acier enduit de poudre époxy, tuyau de crèmerie de 50 pi de 3/4 po de diamètre, gâchette arrière MV-2516-34, pistolet de pulvérisation de 7/16 po
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 11.00 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-110
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsOpen Hose Reel Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.06
    • Largeur (pouces)5.62
    • Profondeur (pouces)27.06
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)135
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie