Publier vos produits
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    Traduit par Google,
    MPZ-2DLN-06 Mini unité de pré-rinçage, robinet de base, montage sur pont à un trou, double température, poignées à levier
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-117
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsLow Profile Pre-Rinse Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24.81
    • Largeur (pouces)7.44
    • Profondeur (pouces)7.38
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie