Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/d9c229c6-e95b-4fdc-8fc7-5a99b03d0c7f
Page d'accueil
Catégories
Cuisines
Robinetteries
5MPH-8WLN-08 Equip Mini-PRU: 8" Wall Mount Faucet, 5SV, 8" Swing Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
5MPH-8WLN-08 Equip Mini-PRU: 8" Wall Mount Faucet, 5SV, 8" Swing Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
Traduit par Google,
Voir l'original
5MPH-8WLN-08, équipement Mini-PRU : robinet mural de 8 po, 5SV, buse pivotante de 8 po, poignées à levier, support mural
Télécharger
Spécification
Spécification
8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body & 2 1/4" Deck Flange, Add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 8 1/8" swing nozzle w/ laminar flow device
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-5MPH-8WLN-08
Famille de produits
Equip
Groupe de produits
Equip Low-Profile Pre-Rinse Units
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-09
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/products/equip-low-profile-pre-rinse-units/equip-low-profile-pre-rinse-units/5MPH-8WLN-08
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/products/equip-low-profile-pre-rinse-units/equip-low-profile-pre-rinse-units/5MPH-8WLN-08
Vidéo d'instruction
https://www.tsbrass.com/products/equip-low-profile-pre-rinse-units/equip-low-profile-pre-rinse-units/5MPH-8WLN-08
Description technique
https://www.tsbrass.com/products/equip-low-profile-pre-rinse-units/equip-low-profile-pre-rinse-units/5MPH-8WLN-08
En rapport
En rapport
Fabriqué en
États-Unis
Poids net (Kg)
11.7
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisines - Robinetteries
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
SMPK-8WLN-06 Stainless Steel Mini PRU, 8" Wall Mount Faucet w/ S-0107, 6" Swing Nozzle, Lever Handles, & Wall Bracket
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0325 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Swivel Gooseneck
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet
Télécharger