Publier vos produits
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

Traduit par Google,
Mitigeur mural de 8" avec corps en laiton plaqué chrome poli, robinet supplémentaire avec cartouche en céramique et poignée à levier, buse pivotante de 12" avec sortie de régulateur de jet, colonne montante de 26", bras pivotant au-dessus, boyau flexible en acier inoxydable de 20" avec résistant à la chaleur poignée, valve de pulvérisation de 1,07 GPM, cartouches en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier, entrées femelles 1/2" NPT avec kit d'installation de coude mâle 1/2" NPT, support mural réglable de 6" et support de valve de pulvérisation. Certifié ASME A112.18.1 /CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Conforme EPAct 2005.
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0131-12-CRBJK
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34.12
  • Largeur (pouces)12.62
  • Profondeur (pouces)14.44
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets