Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a6bc3e12-b250-4516-b131-430db944e123
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Traduit par Google,
Voir l'original
Robinet de cuisinière, montage mural, aérateur, longueur de buse 13-1/8", entrée mâle 1/2" NPT
Télécharger
Spécification
Spécification
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-B-0577
Famille de produits
Mixing Faucets
Groupe de produits
Manual Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-04-14
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
2.5
Largeur (pouces)
1.25
Profondeur (pouces)
14.19
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets
Certification du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Poids net (Lbs)
2.11
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Télécharger