Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/93b3c868-0628-40a2-870b-50b39fe7b6dc
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Traduit par Google,
Voir l'original
Remplisseur de pot, montage mural, commande unique, Cerama, buse à double joint de 18 po, marche/arrêt isolé
Télécharger
Spécification
Spécification
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-B-0592-CR
Famille de produits
Mixing Faucets
Groupe de produits
Manual Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-04-14
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets
Instructions d'installation
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
Certification du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Poids net (Lbs)
4.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Télécharger