Publier vos produits
B-0600 Pot Filler, Wall Mount, Vacuum Breaker, 68" Stainless Steel Hose, Self-Closing Hook Nozzle

B-0600 Pot Filler, Wall Mount, Vacuum Breaker, 68" Stainless Steel Hose, Self-Closing Hook Nozzle

Traduit par Google,
Remplisseur de marmite, montage mural, brise-vide, tuyau en acier inoxydable de 68 po, buse à crochet à fermeture automatique
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.80 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0600
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsManual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.88
  • Largeur (pouces)8.75
  • Profondeur (pouces)4.19
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)5.76
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries