Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/6e657824-0401-4708-9934-58e0897e0ee2
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
Disponible en États-Unis
T&S Brass & Bronze Works
Suivre
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
Traduit par Google,
Voir l'original
Armoire de commande d'enrouleur de tuyau avec soupape de commande, jauge de température et double clapet anti-retour
Télécharger
Spécification
Spécification
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ts-brass-B-2339-LR
Famille de produits
Mixing Faucets
Groupe de produits
Washdown Solutions
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-04-14
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
21.75
Largeur (pouces)
16
Profondeur (pouces)
2.62
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2339-LR&loc_cat=Washdown+Solutions
Certification du produit
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2339-LR&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Poids net (Lbs)
33.85
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Télécharger