Publier vos produits
ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

Traduit par Google,
ECW-3158-BN, capteur de bec moulé compact WaveCrest pour lavabo, montage sur pont à un trou, nickel brossé, dispositif de pulvérisation caché 0,5 GPM / 1,9 LPM VR
Spécification
  • Single hole deck mount faucet w/ brushed nickel brass compact cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M21-V05)`, Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-ECW-3158-BN
  • Famille de produitsSensor Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets - ChekPoint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)5.05
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie