Publier vos produits
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Traduit par Google,
Robinet de seuil, entrée à bride femelle 1/2" NPT, filetage de tuyau d'arrosage 3/4", finition chromée brute
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0730
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsManual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1.189
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Amérique du Nord