Publier vos produits
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets

BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets

Traduit par Google,
Appareil de laboratoire, gaz et eau, 2 robinets de gaz, col de cygne VB 6" avec pointe dentelée, entrées NPT 3/8"
Spécification
  • Pressure: Water - 20 - 125 psi, Pressure: Gas - 0.5 psi max, Temperature: Water - 40 F - 140 F
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-BL-6005-02
  • Famille de produitsLaboratory Equipment
  • Groupe de produitsLaboratory Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)7
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire