Publier vos produits
ECW-3150 WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3150 WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

Traduit par Google,
ECW-3150, capteur de lavabo à col de cygne WaveCrest, support de pont à trou unique, chrome poli, dispositif de pulvérisation caché 0,5 GPM / 1,9 LPM VR
Spécification
  • Single hole deck mount faucet w/ polished chrome plated brass gooseneck spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M16-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-ECW-3150
  • Famille de produitsSensor Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets - ChekPoint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)5.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie