Publier vos produits
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Traduit par Google,
Douche oculaire/faciale, encastrée/fixée au mur
Spécification
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-EW-7656WC
  • Famille de produitsLaboratory Equipment
  • Groupe de produitsEmergency Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)47.5
  • Largeur (pouces)14
  • Profondeur (pouces)18.75
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)26.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire