Publier vos produits
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
    T. Clear

    HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels

    Traduit par Google,

    Les panneaux de toiture HeavyGUARD PMR combinent isolation et lestage pour protéger la membrane d'étanchéité contre la grêle, le vent, les UV, les variations de température et plus encore. Ces panneaux sont composés d'isolant en polystyrène extrudé Dupont à faible PRG, recouvert d'une chape de béton modifié au latex de 24 mm (15/16 po), le tout sur un panneau à rainure et languette de 60 x 120 cm (2 pi x 4 pi). Chaque panneau pèse 5 kg par mètre carré (11 lb/pi²).

    Principaux avantages :

    • Protégez la membrane d'étanchéité du toit contre le passage, la dégradation par les UV, la grêle, les dommages causés par le vent, le vandalisme, les variations de température et les chocs.
    • Protégez la membrane de votre choix
    • Démontage et réinstallation faciles du ballast et de l'isolant
    • Réutilisable et recyclable
    • Réduisez les coûts annuels d'entretien des membranes
    • Offrir une durabilité accrue aux toitures soumises à un trafic important.
    • Assurer des performances prévisibles à long terme
    • Favoriser les économies d'énergie et une plus grande valeur du cycle de vie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heavyguard-protective-membrane-roofing
    • Famille de produitsRoofing Panel
    • Groupe de produitsProtective Membrane Roofing Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Matériel secondaireBéton
    • Poids net (Lbs)88
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG019610
    • Nom ETIMRoofing materials
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72
    • Description de l'Uniclass 2015Roofing and cladding units
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings