Publier vos produits
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
    T. Clear

    WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels

    Traduit par Google,

    Les panneaux muraux périphériques isolés avec revêtement en béton WallGUARD sont fabriqués à partir d'une isolation en polystyrène extrudé à faible PRG de Dupont avec un revêtement en béton modifié au latex de 5/16 po appliqué en usine. Les panneaux mesurent 2 pi x 4 pi avec des bords à rainure et languette sur la longueur de 4 pi. WallGUARD protège et isole les zones exposées des fondations, les bords de dalle, les solives de rive et les murs de parapet de toit qui sont tous sujets à des pertes d'énergie. WallGUARD est disponible en épaisseurs de 2 po (R-10) et 3 po (R-15).

    Spécification
    • Primary Benefits:

      • Provide finish and insulation in one easy step, reducing installation costs
      • Can be installed in most weather conditions, allowing year-round construction
      • Can be used in retrofit or new applications
      • Can be applied over masonry block or cast in place concrete
      • Protect perimeters from freeze-thaw cycling, extending lifecycle of masonry structures
      • Can be applied above or below grade
      • Hidden clip system and fasteners included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wallguard-concrete-faced-insulated-perimeter-wall-panels
    • Famille de produitsInsulated Concrete
    • Groupe de produitsInsulated Perimeter Wall Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Matériel secondaireCiment à modification polymère
    • Poids net (Lbs)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCDalle
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_57_14
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete base panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection