Publier vos produits
Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic
Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic
Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic
Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic
    Tabiexpert

    Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic

    Traduit par Google,

    Le système TX-110 est un modèle performant, lui permettant d'atteindre de grandes hauteurs et d'offrir un haut niveau de confort acoustique, dépassant les valeurs limites du CTE DB-HR (protection contre le bruit).

    Idéal pour les environnements professionnels et les bâtiments publics, où des activités totalement différentes sont requises des deux côtés de la cloison sans transmission acoustique.

    Système de fixation sans fond de guidage ni cheville de sol.

    Tous les panneaux sont entièrement personnalisables, large gamme de couleurs et de tailles. de finitions, la possibilité d'incorporer des éléments de portes et fenêtres et même de combiner avec des panneaux du modèle SILENCEGLASS composé de double vitrage feuilleté 5+5 et d'une chambre à air intermédiaire.

    Le modèle TX-110 possède une isolation acoustique aux bruits aériens de 53 dB.

    Nos cloisons de séparation disposent de certificats acoustiques selon la norme UNE-EN ISO 717-1 délivrés par les laboratoires accrédités ENAC/ILAC MRA.

    Spécification
      • Thickness: 110 mm
      • Standard height: Up to 6000 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Hidden
      • Soundproofing: 53 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Melamine (standard), HPL, veneered, textile, lacquered, fire retardant, waterproof, OSB, MDF, etc.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Windows
        • Modules for 90º meeting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tx-110_high_performance_wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes