Publier vos produits
TABIEXPERT TX-130 high performance movable wall-acoustic
TABIEXPERT TX-130 high performance movable wall-acoustic
TABIEXPERT TX-130 high performance movable wall-acoustic
TABIEXPERT TX-130 high performance movable wall-acoustic
TABIEXPERT TX-130 high performance movable wall-acoustic
TABIEXPERT TX-130 high performance movable wall-acoustic
TABIEXPERT TX-130 high performance movable wall-acoustic
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-130 high performance movable wall-acoustic

    Traduit par Google,

    Le système TX-130 est un modèle très polyvalent pouvant atteindre des hauteurs considérables et offrant un niveau de confort acoustique répondant aux exigences des environnements professionnels tels que les salles de formation, les bureaux...

    Idéal pour les cloisons soumises à un usage intensif grâce au rapport entre l'épaisseur des modules et l'isolation acoustique qu'ils offrent.

    Système de fixation sans aucun type de guide inférieur ni de cheville de sol.

    Tous les panneaux sont entièrement personnalisables, large gamme de couleurs et de tailles. de finitions, possibilité d'incorporer des éléments de portes et fenêtres.

    Le modèle TX-130 possède une isolation acoustique aux bruits aériens de 56 dB.

    Nos cloisons de séparation disposent de certificats acoustiques selon la norme UNE-EN ISO 717-1 délivrés par les laboratoires accrédités ENAC/ILAC MRA.

    Spécification
      • Thickness: 130 mm
      • Standard height: Up to 6000 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Hidden
      • Soundproofing: 56 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Melamine (standard), HPL, veneered, textile, lacquered, fire retardant, waterproof, OSB, MDF, etc.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Windows
        • Modules for 90º meeting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tx-130_high_performance_wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes