Publier vos produits
SKYFLOOR BF - Puits de lumière isolé et praticable | fenêtre de toit
Taghell

SKYFLOOR BF - Puits de lumière isolé et praticable | fenêtre de toit

SKYFLOOR BF - COMBINE PUITS DE LUMIÈRE ET PLANCHER DE VERRE PRATIQUE

SKYFLOOR BF - le puits de lumière à isolation thermique de Taghell illumine les pièces naturellement et au fil de la journée. La vue dégagée crée une transition fluide entre l'espace de vie et la nature, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie. Outre l'atmosphère lumineuse et conviviale qu'il offre, ce système de cadre en verre complet de haute qualité, solidement soudé en acier inoxydable, permet une utilisation sans obstacle et optimale des toits-terrasses, jardins et espaces de vie.

La fenêtre de toit plate praticable SKYFLOOR BF agrandit ainsi l'espace de vie au-dessus des pièces existantes et est accessible sans seuil. Hautement isolée thermiquement, elle est anti-effraction et durablement étanche. Qu'il s'agisse de formes et de dimensions standard ou sur mesure, ou encore de matériaux variés pour le cadre intérieur, les possibilités offertes par Taghell SKYFLOOR sont quasi illimitées.

Spécification
    • Résistant aux charges ou à la circulation piétonne
    • Vitrage isolant - double/triple vitrage
    • Étanchéité
    • Installation rapide et facile
    • Sans seuil
    • Formes, couleurs et dimensions personnalisables
    • Conception personnalisée du cadre intérieur
    • Intégrable aux bâtiments existants et neufs
    • Système durable
Spécifications techniques
  • Réference unique.skyfloor-bf-walk-on-insulated-skylight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière

Disponibilité de la région

L'Europe