Publier vos produits
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI

    Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce que l'ensemble EverBamboo ?
    Il s'agit d'un ensemble assemblé sur le terrain qui comprend de simples clôtures verticales en bambou qui améliorent la plantation, ainsi que des clôtures en bambou axées sur le design qui ajoutent des accents aux grands espaces. En pensant à une variété d’espaces, il est conçu pour répondre à différentes demandes d’« effets souhaités ». Cela inclut non seulement l'apparence et la forme des panneaux principaux, mais également une gamme de piliers soigneusement conçus, garantissant une polyvalence dans divers contextes.

    ・Ensemble JAMAIS Type 15/16

    La planche de bambou est fabriquée à partir de bambou naturel qui a été fendu à la main un par un, avec les extrémités et la base alignées pour lui donner un aspect naturel. Texture réaliste de bambou naturel.

    ・Ensemble JAMAIS Type 17/18

    Recréant le charme patiné du bambou vieilli, évoquant un sentiment de maturité et d'élégance distinct du bambou frais. Il ajoute une touche de sophistication à votre jardin.


    Spécification
    • 1.EVER Type 1 Set_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo |Sarashi Bamboo

      2.EVER Type 2 Set_one side & both sides

       SIZE:W1800×H1800|W1800×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo |Sarashi Bamboo

      3.EVER Type 15 Set_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800

       COLOR:Tasteful Natural Bamboo | Tasteful Sesame Bamboo | Tasteful Sarashi Bamboo | Tasteful Green Bamboo

      4.EVER Type 17 Set_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800

       COLOR:Aged Rustic Bamboo | Aged Rustic Sarashi Bamboo

      5.EVER Type 13 Set_one side & both sides

        SIZE:W1920×H1800

       COLOR:Kyoto Meimon bamboo|Kyoto Meimon Sarashi bamboo| Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo

      6.EVER Type 14 Set_one side & both sides

       SIZE:W1800×H1800

       COLOR:Kyoto Meimon bamboo|Kyoto Meimon Sarashi bamboo| Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo

    Spécifications techniques
    • Réference unique.artificial-bamboo-fence-kenninjigaki
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures