Publier vos produits
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI

    Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce que l'ensemble EverBamboo ?
    Il s'agit d'un ensemble assemblé sur le terrain qui comprend de simples clôtures verticales en bambou qui améliorent la plantation, ainsi que des clôtures en bambou axées sur le design qui ajoutent des accents aux grands espaces. En pensant à une variété d’espaces, il est conçu pour répondre à différentes demandes d’« effets souhaités ». Cela inclut non seulement l'apparence et la forme des panneaux principaux, mais également une gamme de piliers soigneusement conçus, garantissant une polyvalence dans divers contextes.

    ・Ensemble KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Type 5/6

    L'extrémité, la racine et les joints du bambou rond naturel sont fidèlement reproduits. Il se caractérise par son attention portée à la « sensation de nœud » que l’on ne retrouve pas dans les bambous ronds populaires.

    ・Ensemble ECO BAMBOO_MISUGAKI_Type 5/6

    Pour la ventilation et l'éclairage, les éco-bambou sont assemblés horizontalement un à un. Clôture en bambou de type ouvert adaptée à divers espaces.

    ・Ensemble JAMAIS Type 3/4

    Puisqu’il s’agit d’une clôture en bambou de type planche où aucun espace n’est visible, elle est idéale pour dissimuler complètement des espaces comme les salles de bains.

    Spécification
    • 1.KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Type 5 Set

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Kodawari Bamboo Yellow|Ivory|Ivory Sarashi|Uguisu Sarashi|Artisan (Sarashi)

      2.KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Type 6 Set

       SIZE:W1860×H1800|W1860×H1500

       COLOR:Kodawari Bamboo Yellow|Ivory|Ivory Sarashi|Uguisu Sarashi|Artisan (Sarashi)

      3.ECO BAMBOO_MISUGAKI_Type 5 Set

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Yellow|Tiger bamboo|Susu bamboo|Black bamboo|New sesame bamboo

      4.EVER Type 3 Set_60×60 Pillar_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo | Sesame Bamboo | Black Bamboo | Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo | Old Bamboo

      5.EVER Type 4 Set_60×60 Pillar_one side & both sides

       SIZE:W1800×H1800|W1800×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo | Sesame Bamboo | Black Bamboo | Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo | Old Bamboo

    Spécifications techniques
    • Réference unique.artificial-bamboo-fence-misugaki
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures