Publier vos produits
EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

Traduit par Google,

Présentation du nouveau tableau d'art de la série Chic, doté d'un design plus sophistiqué que jamais !

Spécification
  • 1.EVER ART BOARD CHIC series

     SIZE:W910×H1820×D3

     PLANT COLOR:forestgreen|forestwhite|bananaleaf|damaskwhite

Spécifications techniques
  • Réference unique.ever-art-board-chic-plant-color
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1820
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)3
En rapport
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage