Publier vos produits
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

Traduit par Google,

Il s'agit d'un panneau de texture réaliste qui peut être utilisé dans diverses scènes.

Spécification
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Spécifications techniques
  • Réference unique.ever-art-board-nurikabe-color
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1820
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)3
En rapport
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage