Publier vos produits
HOME YARD ROOF SYSTEM
HOME YARD ROOF SYSTEM
HOME YARD ROOF SYSTEM

    HOME YARD ROOF SYSTEM

    Traduit par Google,

    Nous proposons des combles hautement conçus pour diverses scènes, créant des espaces luxueux pour les abris de voiture, les entrées, les jardins et bien plus encore. La conception tridimensionnelle de la charpente simple s'harmonise magnifiquement avec le bâtiment, permettant une expression spatiale unique. Nos produits peuvent être largement utilisés, depuis la zone du portail jusqu'aux moustiquaires et abris de voiture, offrant une large gamme de solutions pour l'aménagement extérieur.

    Spécification
    • 1.HOME YARD ROOF SYSTEM_HYR Ⅱ_Single

       SIZE:W1300,2000,2700,3000×L2000,2667,3333,4000,4667,5333,6000×H2400,3000,3700

       COLOR:Natural Pine|Matte White|Brown Ebony|Dark Pine
           Matte White|Rustic Copper|Matte Light Gray|Matte Beige|Black Ebony|Matte Dark Gray|Kyo-machiya Kakicha

      2.HOME YARD ROOF SYSTEM_HYR Ⅱ_Double

       SIZE:W2600,4000×L2000,2667,3333,4000,4667,5333,6000×H2400,3000,3700

       COLOR:Natural Pine|Matte White|Brown Ebony|Dark Pine
           Matte White|Rustic Copper|Matte Light Gray|Matte Beige|Black Ebony|Matte Dark Gray|Kyo-machiya Kakicha

      3.HOME YARD ROOF Ⅱ_Single_with wall type

       SIZE:W1300,2000,2700,3000×L2000,2667,3333,4000,4667,5333×H2400,3000,3700

       COLOR:Natural Pine|Matte White|Brown Ebony|Dark Pine
           Matte White|Rustic Copper|Matte Light Gray|Matte Beige|Black Ebony|Matte Dark Gray|Kyo-machiya Kakicha

      4.HOME YARD ROOF Ⅱ_Double_with wall type

       SIZE:W2600,4000×L2000,2667,3333,4000,4667,5333×H2400,3000,3700

       COLOR:Natural Pine|Matte White|Brown Ebony|Dark Pine
           Matte White|Rustic Copper|Matte Light Gray|Matte Beige|Black Ebony|Matte Dark Gray|Kyo-machiya Kakicha

    Spécifications techniques
    • Réference unique.home-yard-roof-system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain