Publier vos produits
J/EU Porch
J/EU Porch
J/EU Porch
J/EU Porch

    J/EU Porch

    Traduit par Google,

    Du style japonais authentique au japonais moderne, notre J-Porch dégage un sentiment de raffinement. Inspiré des pergolas en bois naturel, le EU Porch offre une atmosphère naturelle et décontractée. Il est indépendant et adjacent à la structure du bâtiment, ce qui permet une installation sans endommager les murs de la maison.

    Pour créer un espace séparé semblable à une structure « détachée » dans votre jardin, nous recommandons notre type autonome. Il permet de créer un espace séparé pour profiter de la vue sur le jardin ou s'adonner aux activités de jardinage.

    Spécification
    • 1.J Porch_with wall type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      2.EU Porch_with wall type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      3.J Porch_freestanding type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      4.EU Porch_freestanding type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakich

    Spécifications techniques
    • Réference unique.j-eu-porch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain