Publier vos produits
PatioMove

PatioMove

Traduit par Google,

Le Patio Move est un article de terrasse qui permet une ouverture et une fermeture manuelles à l'aide de la poignée manuelle incluse. Il comporte des persiennes de plafond réglables dans la section du toit, vous permettant d'ajuster l'angle des persiennes. Cela vous permet de personnaliser l'angle des persiennes à votre guise en fonction des conditions météorologiques de la journée, telles que la lumière du soleil, le vent, la saison ou la situation quotidienne. De plus, en ajustant l’angle des persiennes, vous pouvez bloquer la lumière du soleil et libérer de la chaleur.

Spécification
  • 1.PatioMove

     SIZE:3×3m|3×4m|3×6m

     COLOR:Black|White

Spécifications techniques
  • Réference unique.patiomove
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain