Publier vos produits
Pergola Porch
Pergola Porch

    Pergola Porch

    Traduit par Google,

    Une conception de pergola porche avec une conception à chevrons minces, utilisant un grand nombre de chevrons avec un espacement étroit. Cette conception n'a pas de toit en polycarbonate, créant une sensation ouverte et aérée. Il s’agit d’un design classique d’une grande polyvalence, s’harmonisant avec différents styles de maison. Il est disponible en sept couleurs, offrant une riche variation de couleurs qui se fond naturellement dans n'importe quel jardin.

    Spécification
    • 1.Pergola Porch_freestanding type

       SIZE:D1200,1800,2400,2700×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

      2.Pergola Porch_with wall type

       SIZE:D1192.5,1792.5,2392.5,2692.5×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pergola-porch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain