Publier vos produits
F Reveal Trim Profile for Horizontal Cladding Joints - FR
Tamlyn

F Reveal Trim Profile for Horizontal Cladding Joints - FR

Traduit par Google,

Assure une finition impeccable au niveau des ouvertures, des bords des différents matériaux de revêtement et des transitions de matériaux, tout en créant une rupture visuelle. Complément idéal du système de joint vertical.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer XtremeTrim® F Reveal sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • FR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
    • C: 1/2”

    FR716

    • A: 3/8” 
    • B: 15/32”
    • C: 1/2”

    FR34

    • A: 5/8”
    • B: 3/4” 
    • C:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-041
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsReveal, F‑Profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim