Publier vos produits
Vertical Bead Reveal Trim Profile for Cladding Panels - BRV
Tamlyn

Vertical Bead Reveal Trim Profile for Cladding Panels - BRV

Traduit par Google,

Le joint de dilatation vertical XtremeTrim® sert de joint esthétique entre les panneaux. Compatible avec tous les profils et finitions de panneaux. Une solution plus esthétique et plus sûre que l'aspect « mur ouvert » des joints verticaux, souvent négligé.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .040″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Utilisation du XtremeTrim® Ne pas installer le XtremeTrim® Vertical Bead Reveal sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID:

    BRV14516

    • A: 1/4”
    • B: 5/16”

    BRV12516*

    • A: 1/2”
    • B: 5/16”

    BRV1516

    • A: 1”
    • B: 5/16”

    BRV121

    • A: 1/2”
    • B: 1”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-005
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsReveal, Vertical, Bead
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim